EDS 3148-5-01,0-000-F1

Art.nr
920634
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
Bildskärm Ja
Typ av tryck Absolut
Tryckenhet BAR
Minimi inställningsvärde 0
Maximalt inställningsvärde 1
Omkopplingsutgångar 2
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Elanslutning M12x1 / 5p
Extra gränssnitt 4 to 20mA
Godkännande och certifikat UL godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(3.1 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
Produktbroschyr SV

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
Produktbroschyr EN

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Produktbroschyr SV

(1.64 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Produktbroschyr EN

(1.64 MB)