-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Godkännanden och certifikat | Nej |
---|---|
Skärm | Ja |
Mätprincip | Ultraljud |
Mätområde [mm] | 4000 |
Omkopplingsutgångar | 2 |
Extra gränssnitt | Nej |
Mekanisk anslutning | M30 x 1.5 |
Elektrisk anslutning | M12x1, 4-polig |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
HNS 526 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Produktbroschyr
SV
(0.93 MB)
HNS 526 Level Switch
Produktbroschyr
EN
(0.93 MB)