ENS 3216-2-0520-V00-K

Art.nr
923163
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
Godkännanden och certifikat UL-godkännande
Stavlängd [mm] 520
Integrerad temperatursensor Nej
Skärm Ja
Mätprincip Kapacitiv
Mätområde [mm] 390
Omkopplingsutgångar 2
Extra gränssnitt Nej
Mekanisk anslutning Rör 22 mm
Elektrisk anslutning M12x1, 4-polig

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Produktbroschyr SV

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Produktbroschyr EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbroschyr SV

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbroschyr EN

(0.73 MB)