-
I lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Bildskärm | Nej |
---|---|
Typ av tryck | Relativ |
Tryckenhet | BAR |
Minimi inställningsvärde | 0 |
Maximalt inställningsvärde | 60 |
Omkopplingsutgångar | 2 |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Extra gränssnitt | IO-Link |
Godkännande och certifikat | Nej |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
IODD 923504 EDS 824 F31 0060 000
Programvara
SV
(0.03 MB)
IODD 923504 EDS 824 F31 0060 000
Programvara
EN
(0.03 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(2.35 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(2.35 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Produktbroschyr
SV
(0.81 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Produktbroschyr
EN
(0.81 MB)