-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Godkännanden och certifikat | UL-godkännande |
---|---|
Stavlängd [mm] | 520 |
Integrerad temperatursensor | Ja |
Skärm | Ja |
Mätprincip | Magnetostriktiv |
Mätområde [mm] | 448 |
Omkopplingsutgångar | 2 |
Extra gränssnitt | IO-Link |
Mekanisk anslutning | G3/4 A DIN 3852/extern |
Elektrisk anslutning | M12x1, 4-polig |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
IODD 927330 HNS 3126 F31 0520 000
Programvara
SV
(0.04 MB)
IODD 927330 HNS 3126 F31 0520 000
Programvara
EN
(0.04 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktbroschyr
SV
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktbroschyr
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbroschyr
SV
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbroschyr
EN
(0.69 MB)