HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-S2PD-2-000
Artikelnummer
927686
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
Tekniska data
| Produktfunktioner | |
|---|---|
| Rörelsekompensation | Nej |
| Noggrannhet | 0,20 |
| Upplösning | 0,01 |
| Utgångssignal | CANopen Safety |
| Anslutningstyp, elektrisk | M12x1, 5-polig |
| Extra CAN-bussning | Ja |
| Antal lutningsaxlar | 2 |
| Primär axel (sluttningens längd) | Z-axel |
| Sekundär axel (sluttningens sida) | Y-axel |
| Mätintervall av primär axel | 180 |
| Mätintervall av sekundär axel | 90 |
| Höljmaterial | Aluminium |
| Godkännanden och certifikat | SIL 2, PL D, Kat 2, UL, ECE |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
HIT 1000/1500 CANopen Safety User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
DE, EN
HIT 1000/1500 CANopen Safety Protocol description E
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
HIT 1000/1500 CANopen Safety Safety manual E
Bruks-/underhållsanvisningar
EN