-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Godkännanden och certifikat | UL-godkännande |
---|---|
Stavlängd [mm] | 840 |
Integrerad temperatursensor | Ja |
Skärm | Ja |
Mätprincip | Magnetostriktiv |
Mätområde [mm] | 768 |
Omkopplingsutgångar | 2 |
Extra gränssnitt | 4 till 20 mA (2 ledare) |
Mekanisk anslutning | G3/4 A DIN 3852/extern |
Elektrisk anslutning | M12x1, 5-polig |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktbroschyr
SV
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktbroschyr
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbroschyr
SV
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbroschyr
EN
(0.69 MB)