Sökresultat för: 'Inlinefilter – spin-on'
3
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
Gör ett val från vårt inline-filterutbud och hitta rätt filter för din tillämpning. Vi erbjuder rådgivning inom alla branscher. Ta reda på mer.
Produktkategori
<p>HYDAC inline-processfilter ger en effektiv filtrering av alla typer av fast förorening. Flera olika modeller och filtermaterial garanterar den bästa anpassningen till filteruppgifterna och processförhållandena:</p><ul><li class="li-square">Temperaturer upp till 400 °C</li><li class="li-square">Tryck på upp till 1000 bar</li><li class="li-square">Filtreringshastighet från 1 µm (oinskränkt) till 10000 µm</li><li class="li-square">Flödeshastigheter upp till 3600 m3/h</li><li class="li-square">Kompakt- och systemlösningar samt specialtillverkade lösningar</li></ul><p><strong>Fördelar med filtrering:</strong></p><ul><li class="li-square">Bättre vätskekvalitet</li><li class="li-square">Varaktig hög kvalitet</li><li class="li-square">Lägre underhållskostnader</li><li class="li-square">Lägre produktionskostnader</li><li class="li-square">Längre livslängd</li></ul>
Modul
MF/MFD spin-on-filter är utformade specifikt för applikationer med flödeshastigheter på upp till 300 l/min vid max. tryckområden på 8 bar.
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
2
Resultat
i kategori
Nedladdningar
MF/MFD Spin-On Filter
Filtreringsteknik
Inlinefilter
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(418 KB)
MF-MFD Spin On Filter
Filtreringsteknik
Inlinefilter
Reservdelslista
Inga detaljer
Engelska
(557 KB)
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter