Sökresultat för: 'AutoFilt® RF3'
1
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
Självrengörande automatiskt backspolningsfilter med godkänd teknik och vertikalt filterintag<strong>Funktioner</strong><ul><li class="libreak">Separering av smutspartiklar ur vätskor med låg viskositet (kylmedel, vatten)</li><li class="libreak">Filtreringshastigheter från 200 µm till 3000 µm</li><li class="libreak">Flödeshastigheter upp till 4200 m3/h</li><li class="libreak">Koniska filterelement är mer effektiva</li><li class="libreak">Vertikalt filterintag</li></ul><p><strong>Fördelar</strong></p><ul><li class="libreak">Helautomatisk drift</li><li class="libreak">Driftfärdig enhet</li><li class="libreak">Maximal utnyttjan av filterutrymmet</li><li class="libreak">Isokinetisk filtrering och backspolning</li></ul>
3
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Oavsett om det handlar om onshore, offshore eller under vatten, HYDAC hittar lösningar för alla tillämpningar som har med olja och gas att göra som en pålitlig och innovativ partner. Olja & gas Applikationer och produkter från HYDACOlja HYDACs breda ...
Pappersmasse- och pappersindustrin omfattas av många krav eftersom de har en hög vatten- och elförbrukning. För att säkerställa att dessa krav uppfylls hela tiden tillhandahåller HYDAC systemlösningar som är både hållbara och energieffektiva. Tillsam ...
Vi samarbetar med dig för att klara av utmaningarna inom marinindustrin och sjöfarten. Om det handlar om extrema miljöförhållanden offshore, potentiellt explosiva omgivningar eller under vatten - HYDAC hjälper systemtillverkare, varv och sjöfartsföre ...
1
Resultat
i kategori
Nedladdningar
AutoFilt® RF3 Backflushing Filter
Filtreringsteknik
Processfilter, automatiskt backspolningsfilter
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(4.03 MB)
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter