Sökresultat för: 'Luftoljekylare med hydraulisk motor'
1
Resultat
i kategori
Produkter
<div><p>Luftkylarserien <strong>OK-ELH / AC-LNH</strong>°är utrustad med en hydraulmotor och är speciellt utvecklad för mobila applikationer där det är viktigt att säkerställa hög kapacitet och enkel installation i minsta möjliga utrymmen.</p><p><strong>OK-ELH/AC-LNH produktfunktioner:</strong></p><ul><li> Kylkapacitet upp till 140 kW</li><li> Hydraulmotorer från 6,3 till 22 cm³/U</li><li> Enkel borttagning av komponenter</li></ul><p><br /><strong>Fläktkontroll</strong></p><p>Hydrauliska fläktkontroller reglerar fläkthjulets rotationshastighet enligt vätsketemperaturen. De levereras av en fast kolvpump och kan installeras bredvid fläktmotorn, kylaren eller någon annanstans.<br /> Alternativt kan dessa kontroller även levereras med återföring vilket "blåser ut" kylaren från utsidan för att ta bort smuts (t.ex. damm och sand).</p></div><div><p><strong>Användningsområde</strong></p><p>För transmissionskylning och hydrauliska system i all mobil arbetsutrustning och fordon, t.ex.</p><ul><li> Mobilkranar</li><li> Betongblandare och pumpdrivning i betongfordon</li><li> Vägbeläggningsmaskiner</li><li> Byggmaskiner (grävmaskiner, hjullastare)</li><li> Jordbruksmaskiner</li><li> Kommunala maskiner</li></ul></div>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
1
Resultat
i kategori
Nedladdningar
OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Kylning för mobila applikationer
Luftoljekylare med hydraulisk motor
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(3.73 MB)
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter