Riktad tallriksventil WVM-6I
Serien WVM-6I består av direktverkande, läckagetäta solenoida riktningsventiler, passande för höga belastningscykler. Tack vare den modulära principen med nyckelkomponenterna kan en stor mängd brytarsymboler utföras: 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3 och 4/4-vägsfunktioner med positiv och även negativ omkopplingsöverlappning. Dessa ventiler är ett alternativ, med bättre kvalitet som tar mindre plats, till kretsar med läckagebenägna kolvventiler som kräver extra backventiler för nolläckage.
Max. drifttryck | 500 bar |
Max. flödeshastighet | 25 l/min |
Märkstorlek | Storlek 6 till DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H |
SKU
lär dig mer ...
GP_1000422249
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Riktad tallriksventil WVM-6I
|
WVM-6I-4/3-E-24-V-C*00
Materialnr 4054700
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-E+H-24-V-C*00
Materialnr 4057806
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-24-V-C*00
Materialnr 4066034
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-V-C*00
Materialnr 4066396
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-V-C*00
Materialnr 4066429
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-V-C*00
Materialnr 4066473
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-V-C*00
Materialnr 4066728
|
|
||||
|
WVM-6I-3/3-E-24-V-C*00
Materialnr 4067299
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-24-V-C*00
Materialnr 4067552
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-X-24-V-C*00
Materialnr 4068398
|
|
||||
|
WVM-6I-4/3-H-24-V-C*00
Materialnr 4070064
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-C-24-V-C*00
Materialnr 4070353
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-X-24-V-C*00
Materialnr 4070867
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-J+M-24-V-C*00
Materialnr 4072509
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-0-V-C*00
Materialnr 4112864
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-0-V-C*00
Materialnr 4112973
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-0-V-C*00
Materialnr 4113026
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-0-V-C*00
Materialnr 4113029
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-0-V-C*00
Materialnr 4113037
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-0-V-C*00
Materialnr 4113057
|
|
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Installation Manual WVM 6l
Monterings-/reparationsanvisningar
EN
(0.54 MB)