Riktade tallriksventiler WVH-6I
BIERI riktade tallriksventiler från WV-6i-serien är direktverkande, läckagetäta solenoida ventiler som passar för ett tryckintervall på upp till 700 bar och flödeshastigheter på upp till 25 l/min. Förutom en kompakt och lättviktig design, har de enastående läckagetätning, rostfria komponenter och en pivåsolenoidkontakt.
Max. drifttryck | 700 bar |
Max. flödeshastighet | 25 l/min |
Märkstorlek | Storlek 6 till DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H |
SKU
lär dig mer ...
GP_1000462286
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Riktade tallriksventiler WVH-6I
|
WVH-6I-2/2-E4-24-V-A*00
Materialnr 4674806
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-24-V-A*00
Materialnr 4674807
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-24-V-A*00
Materialnr 4674808
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-24-V-A*00
Materialnr 4674810
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-24-V-A*00
Materialnr 4674811
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-24-V-A*00
Materialnr 4674812
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E4-0-V-A*00
Materialnr 4682226
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-0-V-A*00
Materialnr 4682227
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-0-V-A*00
Materialnr 4682228
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-0-V-A*00
Materialnr 4682229
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-0-V-A*00
Materialnr 4682230
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-0-V-A*00
Materialnr 4682231
|
|
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Einbauerkl rung WVH 6I
Monterings-/reparationsanvisningar
SV
(0.12 MB)
Einbauerkl rung WVH 6I
Monterings-/reparationsanvisningar
EN
(0.12 MB)
BA WVH 6I 000 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Monterings-/reparationsanvisningar
EN
(0.83 MB)