HTS 8200
Kundspecifik OEM-produkt för stora serier
(Minsta beställningsmängd 500 st)
(Minsta beställningsmängd 500 st)
Temperaturgivarserien HTS 8000 är speciellt utvecklad för OEM-marknaden, t.ex. i mobila applikationer. Den är baserad på en halvledarkomponent av kisel med motsvarande utvärderingselektronik.°° Alla delar som kommer i kontakt med vätska är i rostfritt stål och är sammansvetsade.
Transistorutgången är tillgänglig med antingen N/C- eller N/O-funktion.
Omkopplings- och återkopplingspunkten för HTS 8000 är fabriksinställd enligt kundens specifikationer.
För elanslutningen finns olika inbyggda anslutningspluggar tillgängliga.°° Med ett tryckmotstånd på 600 bar och utmärkta EMC-egenskaper är HTS 8000 perfekt att använda under svåra förhållanden.
- Noggrannhet: ≤ ± 1,5 % FS-typ.
- Mycket kompakt design
- Exceptionella EMC-egenskaper
- Långtidsstabilitet
Behöver du en skräddarsydd lösning? Du kan skicka en produktförfrågan direkt till våra experter.
Nedladdningar för den här kategorin
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Produktbroschyr
SV
(0.7 MB)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Produktbroschyr
EN
(0.7 MB)