Fra komponent til system, enten det dreier seg om hydraulikk, elektronikk eller programvarerelaterte løsninger til dine landbruksmaskinerVi ser det som en utfordring å finne den beste mulige HYDAC-løsningen for deg.

For landbruksmaskinindustrien tilbyr HYDAC, i tillegg til sine egne utprøvde komponenter, skreddersydde systemløsninger for deg og dine behov, dette kan vi gjøre basert på våre godt testede -og brede produktspekter av høy kvalitet til hydraulikk og elektronikk.

  • Omfattende maskinkunnskap
  • Økt brukervennlighet gjennom reduserte vibrasjoner og støy 
  • Forbedret betjening gjennom optimalisert design og sammenkobling av komponenter
  • Forbedret driftssikkerhet på grunn av redusert antall grensesnitt
  • Integrasjon av pålitelige elektroniske systemer og komponenter
  • Kostnadsoptimalisering gjennom redusert kompleksitet ved bruk av standardkomponenter og modulært design.
  • Aktivt samarbeid med utviklingspartnere
  • Verdensomspennende salg- og teknisk støtte gjennom vårt globale nettverk og lokal ekspertise

HYDAC leverer et stort utvalg komponenter og systemer for å hjelpe deg med å håndtere de høye kravene som stilles for landbruksmaskiner Våre løsninger for traktorer, slepte og selvgående maskiner og redskaper

Enten den er klar til å tilpasse eller skreddersydd – ekspertene våre har den perfekte løsningen for maskinen din:

  • Elektroniske kontrollere og sensorer
  • Kontrollblokker for frontlastere og 6/2 valgventiler
  • Akkumulatorteknologi
  • Tilbehør
  • Styringer, hydrauliske arbeidssystemer og tilleggsenheter
  • Styrepumpesett for nødstilfeller
  • Løsninger for tankfiltre
  • Dieselpumpesett
  • Løsninger for filtrering
  • Kjølesystemer
  • Kundespesifikk sentralhydraulikk
  • Inngangskontrollblokker
  • Hydrauliske arbeidssystemer for landbruksutstyr
  • Fjæringssystemer
  • Bomfjæring
  • Prioriteringsventil
  • Førerhusfjæring
  • Kraftoverførings kontroll

Last ned