Søkeresultat for: "Ulike ventiler"
3
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
BIERI tilbyr et stort utvalg av hydraulikkventiler for ulike industrielle bruksområder. Alle ventiler kjennetegnes av høy tetthet, pålitelighet, lang levetid og enkel betjening. Ventilene våre suppleres av vårt mangfoldige produktsortiment av pumper, som selvsagt også er tilgjengelige for trykk opp til 1000 bar.
<div id="c6018"><div><div><div><p>Modellen <strong>BIERI PDB-6I</strong> er en proporsjonal trykkavlastningsventil i serien NG6 700 bar. Den er tilgjengelig både i en direktevirkende versjon for middels gjennomstrømningshastigheter og, i kombinasjon med et hovedtrinn, som en pilotstyrt ventil for større gjennomstrømningshastigheter. Den kan fjernstyres ved hjelp av ulike forsterkere som muliggjør styring med åpen og lukket sløyfe.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Driftstrykk</td><td>Opptil 700 bar</td></tr><tr><td>Maks. gjennomstrømning</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Nom. størrelse</td><td>Størrelse 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
Produktkategori
<div>Ekstramoduler for generelle applikasjoner</div><div><p>De ulike versjonene av I/O-ekstramodulene omfatter ytterligere PWM-utganger med intern strømstyrkemåling og en integrert PID-kontrollenhet i samband med tallrike nyttige bryterutganger. Disse gjør det mulig å implementere proporsjonale styringer på en enkel måte. Registrering av digitale brytersignaler og analoge strømstyrke-/spenningssignaler kan utføres gjennom digitale og analoge innganger som kan parametereres forskjellig.<br /></p><ul><li>TTC 30X</li></ul><p>Ekstramodulene fra TTC 30X-familien har en utmerket prestasjon og en ekstremt kompakt utforming. De spesielt kraftfulle PWM-utgangene offererer muligheter for å styre ventiler gjennom integrerte elektroniske systemer som direkte styrer proporsjonale spenningsutganger. Med deres store fleksibilitet og elektriske kraft offererer de derfor den optimale løsningen for nesten alle generelle oppgaver.<br /></p><ul><li>TTC 30XS</li></ul><p>Ekstramodulene TTC 30XS oppfyller kravene for øket funksjonssikkerhet. 30SXS-H-versjonen har blitt optimalisert for sikker utvidelse av systemer og omfatter ytterligere hydrauliske funksjoner. 30SXS-I-versjonen har blitt optimalisert for sikker utvidelse av systemer og omfatter ytterligere innganger.<br /></p><ul><li>TTC 36X</li></ul><p>TTC 36X-modulen er en intelligent I/O-modul som kan aktueres via CANopen. Den oppfyller CANopen-standarden og er sertifisert gjennom CiA DS 401.<br /> Blant annet er den egnet til lokal strømkontroll via PWM-utganger.<br /><br /></p><ul><li>TTC 48X</li></ul><p>TTC 48X-modulen er en intelligent I/O-modul som kan aktueres via CANopen. Den oppfyller CANopen-standarden og er sertifisert gjennom CiA DS 401.<br /> Blant annet er den egnet til lokal strømkontroll via PWM-utganger.<br /></p><ul><li>TTC 48XS</li></ul><p>The HY-TTC 48XS oppfyller kravene til funksjonssikkerhet. Denne modulen kombinerer fordelene av desentralisering med sikker signalbearbeiding og -styring.</p></div>
10
Resultater
i kategori
Emner og løsninger
Finn lett den riktige transmisjonsventilen for din applikasjon. Få detaljert informasjon om din transmisjonsstyring nå:
Last ned mer informasjon Avansert HYDAC ventilteknikk for transmisjonsfunksjonene dine Optimalisering av installasjonsplass og l ...
Øk produktiviteten din med våre load-sensing ventiler Fleksibilitet og modularitet Skreddersydde løsninger reduserer utviklingstiden Mobile arbeidsmaskiner er allsidige - de forskjellige maskintypene og de ulike konfigureringene fører til en rekke u ...
Spar energikostnader på lang sikt med effektive og kompakte elektrohydrauliske drivenheter fra HYDAC
Energieffektivitet Optimal systemarkitektur reduserer nedetiden til et minimum Elektrifisering av mobile maskiner for å redusere utslippene har al ...
Flere artikler om dette temaet Slik fungerer tilstandsovervåking: Start video nå Pålitelig, effektiv, digital: smart tilstandsovervåking med HYDAC
Det setter hydraulikksystemet og smøresystemet i fare! Forurensning i væskene fører til ødeleggende ...
Se flere magasinartikler Bygget med robuste HYDAC-komponenter i oppdatert industriell design, er opplæringsenheten for hydraulikk, HHT2, en integrert altomfattende strategi for emnet hydraulikk –med et bredt spekter av alternativer og tilhørende ø ...
Dynamiske, robuste og plassbesparende ventilløsninger for ditt pilotkontrollsystem Plassoptimalisering Pilotkontrollsystemer krever plassbesparende hydrauliske løsninger Vektbegrensninger og begrenset plass kan ha stor innvirkning på hvordan pilotk ...
Mobile maskiner er like mangfoldige som kravene de skal oppfylle. Våre HYDAC eksperter finner den riktige løsningen for deg innen din bransje - takket være våre velprøvde systemkomponenter er vi i stand til å arbeide på en transparent måte og utvikle ...
Se flere magasinartikler Leter du etter en partner som kan hjelpe deg å implementere løsninger i samsvar med standardene? Takket være vår ekspertisen og mange års erfaring er vi klare til å hjelpe deg. Vi kan gi deg støtte med problemanalyse, utform ...
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter