HDA 4840-A-250-424(10m)

Art.nr
925598
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
Typ av tryck Relativ
Tryckenhet BAR
Tryckområde minimivärde 0
Tryckområde maximalvärde 250
Noggrannhet 0.25% max = 0.125% typ.
Utgångssignal 4 till 20mA (2 ledare)
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Elanslutning Kabel
Godkännande UL godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
HDA 4800 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktbroschyr SV

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktbroschyr EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktbroschyr SV

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktbroschyr EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktbroschyr SV

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktbroschyr EN

(22.21 MB)