-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Typ av tryck | Relativ |
---|---|
Tryckenhet | BAR |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckområde maximalvärde | 250 |
Noggrannhet | 0.25% max = 0.125% typ. |
Utgångssignal | 4 till 20mA (2 ledare) |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Elanslutning | Kabel |
Godkännande | UL godkännande |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
HDA 4800 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.31 MB)
HDA 4800 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.31 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktbroschyr
SV
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktbroschyr
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktbroschyr
SV
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktbroschyr
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktbroschyr
SV
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktbroschyr
EN
(22.21 MB)