Stort kunnande inom vattenkraftsteknik
Hydrauliska stålkonstruktioner
I hydrauliska stålkonstruktioner krävs det varaktiga och kvalitativt högvärdiga hydraulsystem till luckorna, fördämnings- och inloppsluckorna. Med hjälp av standardiserade komponenter förser vi dig med dessa, kostnadsoptimerade i den beprövade och testade HYDAC-kvaliteten. Som en av de få leverantörerna i hela världen erbjuder vi dig – utöver cylindrar till DIN ISO 19704 – stora cylindrar med upp till 20 m slaglängd. Dra fördel av vårt omfattande utbud.
Avstängningsenheter
Avstängningsenheter garanterar säker drift av ditt vattenkraftverk. Mekaniska hydrauliska styrenheter reglerar det höga trycket på de enorma vattenmassorna och möjliggör kortfristiga och säkra stängningstider. HYDAC kan hjälpa dig med högfunktionella cylindrar som är i enlighet med AD2000 och DIN ISO 19704. Vår mångåriga expertis inom hydraulik, processfiltrering och ackumulatorteknik gör oss till den perfekta samarbetspartnern.
Vattenturbin
Kaplan, Francis, Pelton eller turbinpumpar – HYDAC tillverkar kundanpassade systemlösningar med standardiserade komponenter till dina turbiner. Förutom hydrauliska turbinstyrningar som är oumbärliga för styrning av en turbins justeringsanordningar, tillhandahåller vi imponerande effektiva ackumulatorlösningar och expertis när det gäller filtrering av processvatten (t.ex. axeltätning). Tack vare vår internationella service finns vi till hands för att ge dig råd var du än befinner dig.
Generator
Energiomvandlaren i vattenkraftverket: driven av turbiner använder generatorn vattnets kinetiska energi och omvandlar denna till elektrisk energi. Den måste fungera hela tiden. En optimal oljeförsörjning för smörjning och kylning bidrar oerhört mycket till en säker systemdrift. HYDAC ger omfattande råd om lösningar för lyft-, broms- och kylsystem samt oljesmörjningssystem.
Kraftverkets balans
Extrafunktionerna har en betydande påverkan på ditt vattenkraftverks produktivitet. Det är inte bara övervakningen av de viktigaste parametrarna med hjälp av tillståndsövervakning som spelar en stor roll, utan även omfattande observation, skötsel och filtrering av drivmedel. Lita på vår expertis som specialist inom hydraulik och vätsketeknologi – sedan 1963.
Hållbarhet
Hållbarhet sänker kostnaderna trots ständigt ökande energi- och råmaterialpriser - HYDAC gör detta möjligt med hjälp av standardiserade, platsoptimerade komponenter och anläggningar. Vi använder optimerade filtersystem och drivningssystem för att hjälpa till att utnyttja resurser på ett effektivt sätt. Minska dina CO2 utsläpp samt kostnaderna för ditt vattenkraftverk på lång sikt.
Hållbarhet i vattenkraftverk: våra produktlösningar
HYDAC KineSys varvtalsregulatorlösning
Minska energiförbrukningen, bullerutsläppen, tankstorleken och underhållsintervallen för ditt vattenkraftverk? Hur är detta möjligt? Hydrauliken med variabel hastighet banar väg för resursbevarande anläggningsdrift. Med elektromekaniska cylindrar behöver du inte längre använda olja som drivmedel, vilket minskar kontamineringspotentialen.
HYDAC Air-X filterteknik
Spara monteringsplats med optimerad avgasning av ditt smörjsystem – tack vare den innovativa Air-X tekniken från HYDAC. Minska din tankstorlek med upp till 40 % och gör vattenkraftverkets resursförbrukning hållbarare.
Avvattningsenheten HYDAC FAM
Vår FAM-serie avvattnar, avgasar och filtrerar dina hydraulvätskor och smörjmedel. Den effektiva skötseln innebär att du kan dra fördel av längre oljebytesintervall, minskade kostnader för livscykler, mer pålitlighet och ökad pålitlighet på systemet.
HYDAC lackborttagningsenhet
Blockerar fasta eller gelliknande avlagringar din anläggning? Då är ditt problem oljenedbrytningsprodukter, även kända som lack. Lösningen är våra servicevänliga lackborttagningsenheter eftersom de på ett tillförlitligt sätt kan ta bort lack från dina mineraloljor.
Anläggningens tillgänglighet
Trenden mot digitalisering finns överallt och visar inga tecken på att stanna av, inte ens inom vattenkraft. HYDAC kan stödja dig på din resa med smarta sensorer och innovativa övervakningsenheter för dina system och anläggningar. Med tillståndsövervakning kombinerat med förebyggande underhåll kan vi minska service- och underhållsintervaller. Tillsammans kan vi öka produktiviteten i ditt stora eller lilla vattenkraftverk.
Systemtillgänglighet i vattenkraftverk: våra produktlösningar
HYDAC föroreningssensormodul
Använd vår imponerande kompakta och kostnadseffektiva tillståndsövervakningsmodul online för att öka din systemtillgänglighet. Lita på vår beprövade teknik för mätning av fasta smutspartiklar och vattenmättnad i de oljehydrauliska systemen i vattenkraftstekniken.
HYDAC metallföroreningssensor
HYDAC MCS mäter kontinuerligt partikelföroreningen i dina vätskor. Sensorn upptäcker kritiska maskintillstånd tidigt så att du kan planera underhållet därefter. MCS kan valfritt växlas mellan ISO 4406:1999/SAE AS 4059 och ISO 4406:1987/NAS 1638.
HYDAC IO-Link sensorer
Med Industry 4.0 i åtanke har vi lagt till IO-Link och smarta sensorer i vårt sortiment som kan göra mycket mer än att bara mäta. Dra nytta av värdefull detaljerad information som överbelastningssituation, processvärderingsstatistik, temperaturprofiler och drifttimmar. För tillförlitlig tillståndsövervakning av dina vattenkraftverk.
HYDAC p0-vakt tryckventil
Vår pålitliga p0-vakt övervakar förladdningstrycket på dina hydrauliska tryckackumulatorer. Detta kan öka säkerheten för dina vattenkraftverk och gör att gasläckor kan upptäckas snabbare. Du sparar inte bara tid utan även kostnader. Minimera dina felkostnader med HYDAC p0-vakt.
Funktionell säkerhet
Vattenkraftverk är klimatvänliga, kostnadseffektiva och - framför allt- pålitliga. Många år av pålitlig anläggningsdrift bekräftar detta. Med HYDAC är du alltid på den säkra sidan: pålitliga komponenter och övervakningssystem utvecklade för ditt lands speciella krav med många års framgångsrik drift i verkliga situationer. Vi arbetar tillsammans med dig för att bevara säkerheten på din vattenkraftteknik.
Funktionssäkerhet i vattenkraftverk: våra produktlösningar
HYDAC 4/3 proportional riktningsventil
HYDAC C4WERE 6-serien är direktverkande, elstyrda riktningsventiler. Alltid på den säkra sidan med den felsäkra funktionen på våra magnetstyrda reglerventiler. Vi erbjuder även pilotstyrda ventiler för större volymflöde.
HYDAC sandwichplatta med positionsövervakning
Tillsammans med HYDAC styrventilerna ökar ZW-4WHR06-seriens sandwichplattor säkerheten på vår hydraulstyrning - tack vare en inbyggd nödavstängningsfunktion.
HYDAC linjärt laser positionsmätsystem
Vårt mätsystem är till för visuell positionsövervakning av kolvarna och därför uppfyller de en viktig säkerhetsuppgift i vattenkraftverket. Se våra kontakt- och läckagefria system med egna ögon.
HYDAC smart tryckgivare
Ökad funktionssäkerhet till ISO 13849: vår HTP 1400-serie utvecklades särskilt för användning i säkerhetsfunktioner upp till PL d Cat. 3. Vi tillverkar skräddarsydda versioner som når upp till dina krav.
HYDAC riktningsventiler med positionsövervakning
Om det är en kolvspolventil eller tallriksventil: våra magnetstyrda och direktagerande WSER bearbetar signalerna från ditt säkerhetssystem på ett pålitligt sätt. Lär dig mer om våra WSER-ventiler med deras läckagefria design och inbyggda övervakningssensor.
Systemlösningar för små vattenkraftverk
Små vattenkraftverk, även kallade "kompakta vattenverk", säkerställer en stabil lokal strömförsörjning. Förutom en hög effektivitet gör den snabba realiseringen dem särskilt attraktiva. Tack vare vår grundliga industrikunskap kan vi kontinuerligt utveckla och optimera innovativa och modulära systemlösningar till ditt vattenverk. Förlita dig på sina beprövade och testade teknologier när det gäller turbinstyrning, smörjning, filtrering och mycket mera.
Små vattenkraftverk: våra systemlösningar
HYDAC Hydrobox styrsystem
Speciellt konstruerad för vattenkraft, den modulära och hydrauliska styrningen är beprövad och testad baserande på HYBOX bassystem. Meningen med detta är modularisera den hydrauliska kraftenheten. Konfigurera HYDAC Hydrobox så att den passar till dina krav.
HYDAC vatten-glykol kretsar
HYDAC WGK tillämpningar utvecklades för användning i slutna kylkretsar – med vätskekylda system med tillförlitlig drift som mål. Montera vår beprövade och testade WGK för en jämn kyltemperatur i ditt vattenkraftverk.
HYDAC automatiskt filter AutoFilt® ATF
När du använder våra automatiska filter ur HYDAC AutoFilt®-serien drar både du och omgivningen fördel av det – tack vare längre användningstid och lägre energiförbrukning. Lär dig mer om vår cyklon och filterelement kombination.
HYDAC kompact smörjenhet HYLU
En reva i smörjfilmen kan leda till stora skador i ett litet vattenkraftverk. Vår HYDAC smörjenhet är lösningen som optimerr ditt smörjsystem med hjälp av sin kompakta och modulära design.
Systemlösningar för stora vattenkraftverk
Tack vare deras höga omvandlingshastigheten är stora vattenkraftverk ("stora vattenkraftverk") ett perfekt val inom energirevolutionen för att täcka både grundförsörjning och toppbelastning på elproduktionen samt en effektiv energilagring. Du undviker dessutom oväntade systemfel tack vare vår expertis när det gäller styrning, smörjning, filtrering och förberedelse av din driftmedia. HYDAC hjälper sig att optimera dina stora vattenkraftvrek med global service.
Stora vattenkraftverk: våra systemlösningar
HYDAC oljedimavskiljare STENO
HYDAC har bevisat att de är en expert när det gäller vätske- och filterteknologi i decennier. Baserande på detta utvecklade vi vår oljedimavskiljare som har vårt effektiva avloppsfilterelement Optimicron® som kärna.
HYDAC kolvackumulatorstationer
Från komponenter till system - vårt utbud med modulära kolvackumulatorer med innovativa övervakningsmöjligheter möjliggör en exakt omsättning av dina speciella krav. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för just din tillämpning.
Mer information om HYDAC kolvackumulatorer
HYDAC lyft- och bromscylindrar
Skräddarsydd och modulär lyft och bromscylindrar, inklusive hjälpsystem: förlita dig till vår långa erfarenhet inom vattenverksteknologi. HYDAC är rätt partner när det gäller att optimering av stora vattenverk.
Mer information om HYDAC lyft- och bromscylindrar
HYDAC turbinstyrningar
Tack vare våra många års erfarenhet kan vi designa hydrauliska turbinstyrningar av högsta kvalitet som passar perfekt till dina individuella utmaningar. Kontakta oss för en lösning som passar perfekt till dina behov!
HYDAC processvattenfiltrering
Vi arbetar tillsammans med dig för att att optimera processvattenfiltreringen för kylvattnet och axeltätningarna i ditt vattenkraftverk. HYDAC har ett omfattande sortiment med filterstationer. Lär dig mer om våra system och komponenter.
Våra referenser
Optimering av vattenkraftverk med effektiva filtreringslösningar
Optimera axeltätningen i vattenkraftverk med effektiva lösningar för filtrering av processvatten. HYDAC – Din partner för skräddarsydda hydrauliklösningar i vattenkraftverk. Ta reda på mer
Läs om kundernas framgångshistorier