Sökresultat för: 'Tryckventiler'
11
Resultat
i kategori
Produkter
1367.4662
<div id="c5109"><div><div><div><p>Tryckreduceringsventilen DMM är en ventil som är direktverkande och designad med en läckagetät tallriksventil.</p></div></div></div></div><div id="c5111"><div><table><tbody><tr><td>Drifttryck</td><td>Upp till 700 bar</td></tr><tr><td>Max. flödeshastighet</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Märkstorlek</td><td>Storlek 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5225"><div><div><div><p>Ventilen används för att ändra lågtrycksflödet oberoende av trycket. När det inställda avstängningstrycket har nåtts i systemet ändras lågtrycksflödet till cirkulation utan tryck och endast HP-pumpen fortsätter att leverera medium i systemet. Om trycket sjunker under det inställda värdet sätts lågtrycksflödet på igen. Tack vare att det maximala avstängningstrycket är begränsat av låsmuttrar har risken för oavsiktligt övertryck undanröjts.</p></div></div></div></div><div id="c5227"><div><table><tbody><tr><td>Drifttryck</td><td>Upp till 700 bar</td></tr><tr><td>Max. flödeshastighet</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Märkstorlek</td><td>Storlek 6</td></tr></tbody></table></div></div>
211.64815
6
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Antingen via hydraulsymbolerna eller via parametrar som funktion, volymflödesområde, tryckområde, driftläge, typ av drivkraft eller installationsplats - här hittar du rätt tryckventil med bara ett par klick. Val av tryckventiler Hitta rätt tryckventi ...
Över hälften av alla konsumenter tittar efter företag med resursbesparande produktion när de handlar livsmedelsprodukter. HYDAC förstår sig på marknadskraven inom livsmedelsindustrin och hjälper dig med innovativa komponenter, anpassade system och te ...
HYDACs serviceutbud är den professionella "all inclusive" hjälpen som du behöver för dina individuella servicebehov. HYDAC Service Vårt serviceutbud – driftsättning, underhåll & vätskehanteringHYDAC Service Center ServiceCenter Har ett omfattand ...
Innovationer inom fordonsindustrin har en direkt effekt på den globala däckmarknaden. Den konstanta strömmen av nya krav gör att det krävs hållbara och digitala lösningar inom drivteknik, elektronik och kylning. Upplev vår expertis direkt – lokalt, m ...
I och med övergången till alternativ energi kommer testteknikens framtid att innebära många nya utmaningar. Detta kommer att leda till att testkraven blir mer komplexa. Samtidigt blir utveckling- och implementeringstider en viktig faktor. Vi förser d ...
Hållbart. Varaktigt. Tillförlitligt. Som en av de största energikällorna i världen bidrar vattenkraftverk till miljövänlig strömförsörjning och energilagring. Tillsammans formar vi framtiden med förnybar energi med hjälp av våra omfattande tjänster o ...
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter