RFCS-9HE-002300-W-L-R23-2-DI
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
4461582
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Finns inte i lager
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Färg/finish | RAL 7035 Ljusgrå |
---|---|
Filtreringshastighet | 20 |
Flödeshastighet | Turbiner |
Kylvätska | R134a |
Spänning (60Hz) | 230 - 0 |
Spänning (50Hz) | 230 - 0 |
Kylsystem | Kompressor, luft |
Hölje | 9 HE |
Kylkapacitet vid 20°C/35°C tu | 2300 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

4461582 Produktinformation
Produktinformation
SV
(1.6 MB)

Montage und Wartungsanleitung Einschub
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(0.73 MB)

3758149 Produktinformation
Produktinformation
SV
(1.54 MB)

3758155 Produktinformation
Produktinformation
SV
(1.63 MB)

3758168 Produktinformation
Produktinformation
SV
(1.55 MB)

4381696 Produktinformation
Produktinformation
SV
(1.48 MB)

4459313 Produktinformation
Produktinformation
SV
(2.53 MB)

4462106 Produktinformation
Produktinformation
SV
(1.72 MB)