Kompressorkylsystem

Kompressorkylsystem

RFCS kylenheten (kylaggregat) används för att kyla ner olika vätskor så som vatten, glykolvatten, avjoniserat vatten eller olja till omgivningstemperaturen eller lägre. Kylsystemet består av kyl, pump, tank och styrning och kan ställa in temperaturen oberoende på kylvätskan till ett förinställt nominellt värde.

Våra kylare finns tillgängliga i effektklasser från 0,3 kW till 200 kW, beroende på om du väljer en luftkyld eller vattenkyld typ av kylaggregat.

Den energieffektiva, patenterade blandade principen på kylare i kombination med en tätningsfri dränkbar pump, gör det här kylsystemet till den perfekta komponenten i din fleroperationsmaskin. 
Läs mer Visa färre
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Kylkapacitet vid 20°C/35°C tu
Markera alla Återställ val
Hölje
Markera alla Återställ val
Spänning (50Hz)
Markera alla Återställ val
Spänning (60Hz)
Markera alla Återställ val
Visa fler filter

Nedladdningar för den här kategorin

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Produktbroschyr SV

(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Produktbroschyr EN

(11.71 MB)