Sökresultat för: 'Fläktventilblock'
18
Resultat
i kategori
Produkter
145.62625
Produktkategori
En luftkylare kan installeras enkelt och virtuellt var som helst. Driftkostnaderna är därför låga och kan reduceras ytterligare genom användning av en hastighetskontrollerad fläkt. Kylare utrustade med speciella lågbrusfläktar och optimerat rörsystem som underlättar tillhandahållandet av särskilt tysta fläktar.<br />Det breda produktutbudet av kylare med axiella och radiella fläktar, trefas-AC, -DC och -hydraulikmotorer möjliggör flexibel anpassning till många tillämpningar och omgivningsvillkor.
Produktkategori
Gas cyklonseparator GCS och gas demisterseparator GDS för separering av aerosoldroppar och flytande vätskor före huvudfiltreringen<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Gas cyklonseparator: kompakt design och hög filtereffekt (aerosoldroppar >5 µm), låg känslighet för fluktuationer i drifttillståndet (tryck och flödeshastighet)</li><li class="libreak">Gas demisterseparator: till skillnad från en cyklon är demistern inte helt lämplig för smutspartiklar och fluktuationer i drifttillståndet eftersom detta påverkar filtereffekten betydligt (separering av aerosoldroppar >15 µm)</li></ul><p> </p>
Modul
<div>Funktionen hos filtret för höljet med låg viskositet LVH-F är att separera partikelföroreningen från diesel. Tack vare designen är dessa perfekta för att ta bort stora volymer med smuts från diesel i ett enda arbetsmoment vilket säkerställer den renhet som krävs.<br /></div><div><ul><li> Det finns vertikala och horisontella höljen</li><li>För volymer upp till flera tusen liter per minut</li><li> Dieselfiltrering från raffinaderiet direkt till tanksystemet</li></ul></div>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter