Omfattande tillämpning för sökvägstyrda maskiner

Mekaniska pressar

Mekaniska pressar så som pressar för bilindustrin eller pressar för C-ramar har vanligtis hydraulstyrda kopplings-bromskombinationer. Detta kräver trycksäkerhetsventiler utöver ett pålitligt tryck och kyloljeförsörjning. Den här pressen är skyddad mot felaktig överbelastning med (el-)hydrauliskt överbelastningsskydd. Dessutom bidrar dämpningsaxlarna mycket till komponentkvaliteten på standarddelarna genom att styra materialflödet. HYDAC är din lokala komponentförsäljare för att dessa tillämpningar. Med global service.

Servopressar

Servopressar kännetecknas av deras direkta drivning. Detta är möjligt på grund av ersättningen av kopplingen och det mekaniska drivhjulet mot en servomotor. Dessa pressdrivningar måste kylas och övervakas med lämpliga bromsenheter för att garantera en effektiv användning. (El-) hydrauliskt överbelastningsskydd skyddar pålitligt mot mekanisk överbelastning på presskonstruktionen. Lär känna vårt breda produkt- och serviceutbud för pressteknik - vi har den rätta lösningen för alla tillämpningar.

Funktionell säkerhet

Pålitligt vid din sida - säkerheten på dina mekaniska högprestationspressar och servopressar är ytterst relevanta för effektiv drift av dina maskiner och system. Det är därför vi står vid din sida och erbjuder en optimal lösning för din tillämpning från komponent till system. Med HYDAC är du alltid i goda händer.

Funktionssäkerhet för servopressar & mekaniska pressar: våra produktlösningar

HYDAC pressäkerhetsventil

Inga fler oväntade starter tack vare säkerhetsfrånkopplig på pressen i enlighet med DIN EN ISO 16092-2 med vår pressäkerhetsventil - lämplig för kopplings-bromskombinationer och bromsenheter på dina servopressar. Vårt hydrauliska styrsystem har en prestationsnivå e och a kategori 4 i enlighet med DIN DN ISO 13849.

 

HYDAC kompakt styrenhet

Det maximala skyddet av dina kopplingsskivor eller bromsar har prioritet för oss. Vår kompakta styrenhet för hydraulisk styrning av dina kopplings-bromskombinationer hjälper dig med mjuk koppling och bromsning. Kontakta oss – vi ger dig gärna råd.
 

 

HYDAC hydrauliskt överbelastningsskydd

HYDACs överbelastningsskydd kopplar från mekaniska högprestationspressar och formningsmaskiner på ett par millisekunder. Patrondesignen med en inbyggd avlastningsventil gör systemet mycket dynamiskt och ger ett optimalt skydd på din press. Även tillgänglig med elhydraulisk frånkoppling för att skydda dina formningsverktyg (på begäran). 
 

Värmehantering & kylstrategier

Uppnå mer effektivitet med behovsanpassad värmehantering - öka både produktivitet och livslängd på dina sökvägstyrda maskiner. HYDAC är din expert på pålitliga kyl- och temperaturstyrningslösningar för hållbar och känslig energiförbrukning. Lär dig mer om vårt breda produktsortiment till dina servopressar och mekaniska pressar.

Värmehantering för servopressar & mekaniska pressar: våra produktlösningar

HYDAC vätske-/vattenkylanläggning

Med vätske-vattenkylanläggningen från HYDAC kan du optimera din servomotors temperaturhantering. Den kompakta designen gör den särskilt lämplig för energieffektiv användning i formningsmaskiner. Ta reda på mer nu!

Mer information om HYDAC FWKS

 

HYDAC kraftaggregatkylning

Vårt kylsystem ökar formningsmaskinens säkerhetsnivå och energieffektivitet. En utmärkt oljeviskositet kan hjälpa dig att uppnå maximal effekt på ditt hydrauliska system. Vi arbetar tillsammans med dig för att optimera drifttemperaturen på ditt hydraulaggregat! 

Mer information om HYDAC FLKS

Tryck, kylning & smörjoljeförsörjning

Felfri försörjning av tryck, kylolja och smörjolja till bromsenheter, kopplingar, tryckpunkter, dämpningar och andra mekaniska gränssnitt krävs för att servopressar eller mekaniska pressar kan utveckla sin fulla potential. HYDAC följer dig på den här resan med standardiserade produkter och kundanpassade lösningar - för en kontinuerlig oljeförsörjning och maximal tillgänglighet på dina pressar.

Oljeförsörjning i servopressar & mekaniska pressar: våra produktlösningar

HYDAC CO1 kompakt kraftaggregat

Behöver du ett tystgående och platssparande kraftaggregat i huvuddelen för att förse bromsenheterna med tryckolja? Vårt CO1 kompakta kraftaggregat är lösningen för tillämpningar i presskonstruktionen. Den decentrala och lokala placeringen av kraftaggregatet gör rördragningen till kraftaggregatet enkel.

Mer information om HYDAC CO1 kompakt kraftaggregat

HYDAC hydraulaggregat för kopplingar och bromsar

Kundanpassad eller standardiserad konstruktion - våra hydraulaggregat garanterar en behovsanpassad tryckförsörjning och kyloljeförsörjning av dina kopplingar och bromsar. Intelligenta digitala lösningar för övervakning av dina pressar är en del av din repertoar. 

HYDAC kompakt kraftaggregat för hydrauliskt överbelastningsskydd

Vårt kompakta kraftaggregat för hydrauliskt överbelastningsskydd är konstruerat för att snabbt fylla på och bibehålla ett exakt tryck vid tryckpunkten på den mekaniska pressen. Korta av väntetiderna efter utlösninga av en överbelastning med våra förladdningspumpar som tillval. 

HYDAC HY-LU kompakt smörjenhet

HYDAC HY-LU kompakt smörjenhet baserar på ett modulärt system för lägre flödeshastigheter på upp till 19 l/min. Den är konstruerad för att stoppa smörjningsfilmen från att slitas bort från pressen. Högre flödeshastigheter är möjliga på begäran. Kontakta oss – vi ger dig gärna råd!

Aktuatorer

Med tanke på de ständigt stigande kostnaderna för energi och råmaterial är effektiv drivteknik en viktig del att ta hänsyn till när det gäller livscykelkostnaderna. HYDAC använder sin globalt erkända expertkunskap när det gäller teknik, produktion och service för att utveckla moderna och effektiva drivsystem. Vi har även rätt system till dina pressar. Kontakta oss nu!

Aktuatorer i servopressar & mekaniska pressar: våra produktlösningar

HYDACs innovativa cylinderkonstruktion

Om du behöver nya, hållbara täcklösningar eller tätningslösningar - prata med vårt HYDAC expertteam! Vi hjälper dig att optimera och digitalisera din cylinder. Vi arbetar med dig för att hitta den optimala lösningen för dina aktuatorer.

Mer information om HYDAC cylindrar
 

HYDAC högtryck/lågtryck dämpningsaxlar

Hållbara och produktiva: den patenterade högtryck/lågtryck lösningen från HYDAC är extra energieffektiv för dämpningarna - lämpliga för dämpningsaxlar från 800 till 1750 kN. Kontakta oss och boka en rådgivningstid.
 

HYDAC elcylindrar - HEZ

Våra resurssparande elcylindrar erbjuder dig hög dynamik i kombination med måttlig kraftöverföring för hjälpdrivningar och pressar med presskrafter upp till 1000 kN. Detta är möjligt genom att konvertera rotationsrörelsen på den elektriska motorn till en linjär rörelse. Hitta det perfekta drivsystemet för din tillämpning tillsammans med våra experter.

Mer information om HYDAC HEZ
 

Digitalisering

Digitalisering möjliggör både pålitlig tillståndsövervakning av dina sökvägsstyrda maskiner samt förutseende maskinplanering och underhåll. Smarta sensorsystem och intelligenta kantenheter gör det möjligt! Detta sparar tid när du hanterar din data och underhållsintervall. 

Digitalisering i servopressar & mekaniska pressar: våra produktlösningar

HYDAC smarta sensorer

Planera servicen på dina pressar i förbäg och minska kostnaderna på lång sikt. Vår integrerade statistik hjälper dig att utvärdera den totala belastningen pnå din press eller verktyg. Temperatur, tryck eller oljetillståndssensorer - välj den perfekta lösningen för din tillämpning ur vårt breda produktsortiment. 

Mer information om HYDAC sensorer
 

HYDAC p0-vakt tryckventil EDS 3400

Om det saknas tryckkraft eller cylinderhastigheten är långsam - HYDAC hjälper dig med felsökningen på din hydraulackumulator. Vår EDS 3400 övervakar förladdningstrycket på oljesidan. Lär dig mer om fördelarna!

Mer information om HYDAC EDS 3400

HYDAC DATA+ Box

Från sensorn till kantenheten i molnet - effektiv datahantering med HYDAC DATA+ Box. Med vår teknik kan du optimera dina processer och undvika dataslöseri genom att öka tillgängligheten på pressarna och formningsmaskinerna.

Mer information om HYDAC DATA+ Box

HYDAC CMX suite

Maximal systemtillgänglighet i pressanläggningar är inte längre realistisk utan tillståndsövervakning av hydrauliska komponenter eller subsystem. Behåll allt under kontroll med vår CMX suite - lokalt på din server eller i molnet.

Lär dig mer: HYDAC dokument finns tillgängliga för nedladdning Titta igenom den omfattande broschyren för pressar & formningsmaskiner för att lära dig mer om våra produkter i detalj