Produkter

DATA+ edge-enhet med CMX mjukvara

DATA+ boxen är ditt snabba och enkla inträde till förvärv, visualisering och förbearbetning av sensorer och maskindata. Som edge-enhet har den både den datorkraft och interna minne som krävs för att fungera som dataloggare med den förinstallerade CMX mjukvaran, som en startvänlig helhetslösning eller som överföringspunkt till ett IoT-moln. Monteringen är också enkel: vatten- och smutsavvisande kapslingen gör att boxen kan installeras på ett plats utan att den behöver ett extra styrskåp.

  • Två oberoende nätverksgränssnitt ETH0 och ETH1
  • RS485 gränssnitt
  • CAN-gränssnitt
  • Export av minne till separat hårddisk via USB 2.0 gränssnitt
  • Enkel nätverks- och systemintegration med industriella närverkskopplingar till varje gränssnitt (M12x1)
  • Hög skyddsklass med IP65, ingen montering i styrskåp behövs
  • Förinstallerad CMX mjukvara

LTE och WLAN router kit för DATA+

Med router-kit kan lloT-enheter som DATA+ boxen eller CSI-C-11 adresseras trådlöst. Detta möjliggör fjärråtkomst till enheterna t.ex för underhåll och mjukvaruuppdateringar samt som anslutning till molnlösningar. HYDAC tillhandahåller alla de delar som behövs så att du kan starta direkt. Du behöver endast komplettera med det SIM-kort som behövs.

  • 4G-router med WLAN
  • Antenner
  • Strömförsörjningenhet
  • Använd kabel med öppna ändar (används istället för strömförsörjning)
  • Monteringsadaptern för skenan kan skruvas fast på 3 sidor av routern
  • Nätverkskabel RJ45 till M12 för anslutning av t. ex. DATA+ box

CMX - Lösning för din digitala omvandling

Det spelar ingen roll om du precis startar nytt och behöver en enkel och prisvärd lösning som fungerar från boxen eller om du letar efter en komplett uppsättning för olika platser. CMX är flexibel i storlek och arbetar lokalt på en edge-enhet som DATA+eller en lokal server som tar emot data från olika enheter eller på HYDAC-molnet med CMXConnect. Det hjälper dig att visualisera dina data, meddela dig i nödfall och tillåter transparens och optimering under din digitala resa.

Nedladdningar