Kraven på framtidssäkra skogs- och jordbruksmaskiner HYDAC erbjuder dig system som är perfekt skräddarsydda till dina behov
Resursbevarande
Oavsett klimatförändringar, brist på resurser eller inflation - besparing av resurser blir allt viktigare både när det gäller jordbruksteknik och skogsteknik. Företagens miljöskyddsåtgärder är inte bara i enlighet med direktiv och regler. De leder även till lägre kostnader. Både om det gäller smidiga styrsystem, rejäl redskapsstyrning eller exakt maskinstyrning - lita på smarta HYDAC lösningar för att spara resurser.
Jordbruk med precision
Jordbruk 4.0: sofistikerade driftfunktioner ökar avkastningar och garanterar att pesticider används sparsamt. Här kan ni lita på våra innovationer från sensorn, öppen och sluten kontrollstyrteknik och software branscher. Våra systemlösningar möjliggör målinriktad och behovsbaserad hantering av era fält och jordbruksmark.
Energieffektivitet
Världens befolkning ökar och med den behovet av resurser. Bara för att avkastningen måste öka och utsläppen ska minska - behöver du inte välja mellan hållbarhet och produktivitet: upptäck dina energieffektiva möjligheter med HYDAC. Vi erbjuder er innovativa komponenter och system som minskar era CO2-utsläpp utan att ni behöver kompromissa med prestandan. Fråga HYDACs experter om råd här.
Ett brett sortiment med lösningar anpassade till dina behovSom utvecklingspartner koncentrerar vi oss på dina utmaningar
Systemlösningar som kommer att stå sig genom tiderna: som specialister på jordbruks- och skogsmaskiner kan vi hjälpa dig att utveckla högteknologiska maskiner anpassade till era lokala krav.
Elhydrauliska subsystem
Snö, regn eller ojämn terräng: endast med intelligent styrteknik kan jordbruks- och skogsmaskiner styras bra även under de mest tuffa förutsättningarna utan att skada marken. Tack vare vår kunskap när det gäller konstruktionen av mobila fordon kan vi hjälpa dig att utveckla resurssparande, komfortabla och exakta maskiner. Tack vare vår kombination med smarta simuleringsmodeller och intensiv testning av er maskin får ni perfekta koordinerade systemkomponenter.
Nå ut på marknaden snabbare med förutvecklade subsystem: upptäck vårt systemsortiment nu
HYDAC's markkontroll bomstyrning
Spara på gödning och pesticider: HYDAC tillhandahåller den perfekta lösningen som gör att ni endast behöver använda så mycket persticider som verkligen behövs. Vårt subsystem för aktiv bomstyrning, HYDAC markkontroll, guidar bommen till den optimala höjden och stoppar över grödorna - även under de tuffaste omgivningsförhållandena. Vill ni öka er arbetshastighet och få en mer exakt applicering? Kontakta HYDACs experter för mobil hydraulik här.
HYDAC - Kontroll för rotationsdrivning
Beprövad och testad hydraulik och intelligent styrteknik: ökat miljöskydd och nya direktiv kräver mer precision på elhydrauliska system. Ett krav som HYDACs kontroll för rotationsdrivning når upp till - eftersom det smarta HYDAC-systemet ger en optimal lösning där ni behöver hastighetsstyrda funktioner med högsta densitet och styrka. Med elektronisk hastighetsstyrning, agerar kontrollen för rotationsdrivning mycket exakt och med utmärkt dynamisk beteende.
HYDAC elektrisk lastavkänning
Använd jordbruksmaskiner och redskap flexibelt, samtidigt som ni har full hydraulisk kraft: där olika funktioner kräver olika tryck och oljemängder, där reglerar vår elektriska lastavkänning exakt till dina behov. Med det elektroniska systemet som är oberoende av lasttrycket kan ni öka maskinens användarkomfort och effektiviteten.
Fjädring
Körhastigheten, drivhastigheten och transportbelastningen ökar i jämn takt med att kraven ökar på skogs- och jordbruksmaskiner. Vad är då särskilt viktigt? Ökad säkerhet och mer komfort. Vi kan erbjuda er en lösning som är anpassad till era utmaningar och krav när det gäller just det här: vi matchar systemkomponenter på bästa möjliga sätt och utvecklar er anpassade fjädring. Vi hjälper er gärna att hitta alternativ som passar er, era speciella behov samt hjälper er med implementationen
Hitta ditt skräddarsydda fjädringssystem. Upptäck våra innovativa lösningar.
HYDAC - Fjädring för axel
Den optimala fjädringen för axeln kan endast implementeras med tanke på maskinen. Beroende på fordonets typ kan framaxel-, bakaxel- eller fullständig fjädring vara det bästa valet. Över 50 års erfarenhet gör att våra experter kan anpassa våra system optimalt till era driftförhållanden. Med hjälp av beprövade och testade HYDAC-komponenter kan vi implementera skräddarsydda axelfjädringar.
HYDAC - Fjädring för hytt
Påfresta inte maskinföraren i onödan under långa arbetsdagar och minska vibrationsbelastningen i förarhytten. Vår kompakta, hydropneumatiska hyttfjädring ökar komforten och garanterar en säker maskinhantering. Dämpningskraften kan justeras individuellt. Upptäck den komfortabla lösningen.
HYDACs - Fjädring för bom
HYDAC fjädring för bom ökar hanteringsprestandan och ger stabilare styrbeteende: våra bomfjädringar har ett brett sortiment mes storlekar och designs som effektivt minskar vibrationerna Med vår långa erfarenhet kan vi utveckla skräddarsydda system som är optimalt anpassade till er maskin. Minska slitage och stilleståndstider - kontakta oss.
Elhydraulisk extrastyrning ADSteer
Extra manöverbar, lite slitage, exakt och varsam mot marken - jordbruksmaskiner måste uppfylla en hög standard. Ett faktum som gör att elhydrauliska styrsystem i släpvagnar och maskiner möter stora utmaningar. Öka flexibiliteten på din fordonspark med ADSteer Profil - det fristående subsystemet för elhydraulisk extrastyrning som ställer in målvinkel för styraxlarna på ett kontaktlöst sätt.
Upptäck vårt fristående subsystem: mer information under ADSteer
Huvudstyrventiler
Kraven på densitet i styrkan för mobila maskiner ökar i takt med kraven på de hydrauliska styrningarna som används. Här kan du lita på HYDACs utbud med huvudstyrventiler: tack vare deras stora finstyrningsområde styr de med särskilt precision utan att kompromissa när det gäller prestandan. Våra experter erbjuder bästa resultat både när det gäller precisionsnivå och enkel maskindrift. Det beror på att den modulära konstruktionen på vår ventilteknik möjliggör funktionsspecifika optimeringar.
Den högsta precisionsnivån med HYDAC lastavkännande huvudstyrventiler. Mer information
Transmissionsstyrningar
Förbättra din prestanda med HYDACs skräddarsydda ventillösningar för styrning av transmission med powershift och dubbel koppling: beroende på vilken typ av transmission eller funktion som används så finns det olika krav på ventiltekniken när det gäller enhetlig styrlogik. Vi erbjuder smarta, skräddarsydda lösningar för transmissionens krävande funktioner. Ta reda på vilken ventil som passar din jordbruksmaskin eller skogsmaskin.
Förbättra prestandan nu: mer information om HYDAC transmissionssventiler
Tankoptimering
Våra experter utvecklar filtereringskonstruktioner som är perfekt anpassade till dina behov - de gör att du kan minska storleken på tanken med upp till 40 %. Med hållbarheten i fokus optimerar vi för filtreringslösningar med små tankar och högre avgasningsprestanda och optimal luftseparering. Dessa kan skräddarsys utefter dina behov för att ge dig mer frihet gällande maskinens konstruktion. Minska även din materialförbrukning - ta reda på mer om vår HYDAC tankoptimeringsplattform nu.
KIT för kranar - skog
HYDAC kranstyrning – det nyckelfärdiga elhydrauliska paketet för skogskranar och timmerbilar: med vår lösning som innehåller den lastavkännande huvudstyrventilen LX-6 Forestry och xCrane elstyrningen, får du ett system som är perfekt anpassat till skogsmaskinens behov. Även de mest krävande uppgifterna kan lösas snabbt och enkelt tack vare den integrerade tippstyrningen på kranbommen. Det finns även något som passar ditt produktutbud: upptäck finstyrningen och precisionen nu - kontakta oss!
Innovativ systemteknik - i över 50 år
Lita på vår kunskap när det gäller simulering och teknik: tack vare våra många års erfarenhet kan vi hjälpa dig att utveckla konkurrenskraftiga lösningar till dina skogs- och jordbruksmaskiner. Upptäck våra metoder.