Sökresultat för: 'PGI-serien'
2
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
<div>Elektroniska tryckvakter har många fördelar jämfört med mekaniska tryckvakter och tryckmätare och kontakter. Deras imponerande egenskaper omfattar större noggrannhet, fullgott skick, långsiktig stabilitet, enklare drift och ett stort antal kopplingscykler.</div><div><p>Serie</p><p>°Ingen visning av mätvärden</p><p> </p><ul><li>°EDS 4000, för mobil och stillastående hydraulik, inställd före leverans eller programmerbar,<br /> Beroende på version för explosiva atmosfärer med ATEX,- CSA-, IECEx-godkännande</li><li>°EDS 810, för serieapplikationen inom industri- och mobilsektorn, inställda före leverans,<br /> Med ECE-typgodkännande av vägfordon, valfritt med IO-Link-gränssnitt</li><li>°EDS 820 med IO-Link-gränssnitt</li><li>°EDS 710, för serieapplikationer i industri- och mobilsektorn, inställda före leverans, med trånga installationsutrymmen, mycket liten, kompakt design före leverans</li><li>°EDS 410, för serieapplikationer, inställd före leverans eller programmerbar<br /></li></ul><p> °Med visning av mätvärden</p><ul><li>EDS 8000, menynavigering till VDMA, 1 eller 2 omkopplingsutgångar för PNP-transistor,<br /> 4-siffrig digital display, flerfärgad strömställardisplay, skyddstyp IP 67</li><li>EDS 3000 kan roteras i den längsgående axeln och displayen, fyrsiffrig LED-display, display i bar psi<br /> eller MPa, justerbar via knapp, beroende på version<br /> - Desina-kompatibel<br /> - Med främre membran</li><li>EDS 300, 3-siffrig LED-display, justerbar via knappsats</li><li>EDS 300 för varvsindustri och offshore med godkännande från<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds sjöfartsregister<br /> - Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas</li><li>°EDS 601, tryckmätare eller frontpanel, fyrsiffrig LED-display,<br /> 2 reläutgångar, justerbara via knappsats</li><li>°EDS 1700, 4 reläutgångar, 4-siffrig LED-display, många ytterligare funktioner,<br /> Justerbar via knappsats</li></ul><p>Teknik</p><ul><li>°Töjningsmätare med tunn film på keramiskt membran (lågt inställningsområde)</li><li>°Töjningsmätare med tunn film på membran av rostrfritt stål (lågt och högt inställningsområde)</li></ul><p>Standardinställningsområden</p><ul><li> från 0 till 1 och 0 till 600/1000 bar relativtryck, beroende på version</li><li>Upp till 2,5 bar absolut tryck</li><li> Kalibrering även i PSI och MPa</li><li>Det finns andra inställningsområden och särskild kalibrering på begäran</li></ul></div>
Produktkategori
<div><p>Oavsett om det är varvs- eller verktygsmaskiner, mobila kranar eller stålverk, maskinkonstruktion eller offshore, EX-skydd eller laboratorieapplikationer eller även applikationer med väte som medium. Vårt omfattande produktsortiment har rätt tryckgivare för din applikation.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, för mobil och stillastående hydraulik, olika gränssnitt (CAN, HART),<br /> Beroende på version<br /> för explosiva atmosfärer med ATEX,- CSA-, IECEx-godkännande<br /> För applikationer med ökad funktionssäkerhet enligt EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),<br /> Med spolmembran,<br /> För varvsindustri och offshore med godkännande från:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds sjöfartsregister<br /> - Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 för väteapplikationer</li><li>HDA 4800, ytterst exakt, för stål- och valsverk, laboratorieapplikationer, testbänkar</li><li>HDA 7000, för serieapplikationer inom industri- och mobila sektorer med trånga installationsutrymmen,<br /> - Kompakt design<br /> - Valfri CANopen-aktiverad<br /> - Valfri med främre membran</li><li>HDA 8000, för serieapplikationen inom industri- och mobilsektorn<br /> - Med ECE-typgodkännande av vägfordon<br /> - Valfritt för applikationer med ökad funktionssäkerhet enligt EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) eller DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li>°HPT 1000, för serieapplikationer i extremt små installationsutrymmen<br /> - Liten, kompakt design<br /> - Robust<br /> - Valfri CANopen/SAE J1939<br /> - Valfri med IO-Link-gränssnitt<br /> - Valfri "smart"<br /> </li></ul><p>Teknik</p><ul><li> ° Töjningsmätare med tunn film på keramiskt membran (lågt inställningsområde)</li><li> ° Töjningsmätare med tunn film på membran av rostrfritt stål (lågt och högt inställningsområde)</li></ul><p> Standardinställningsområden </p><p>från 0 till 1 och 0 till 600/2000 bar relativt tryck, beroende på version</p><ul><li>Upp till 2,5 bar absolut tryck</li><li> Kalibrering även i PSI och MPa</li><li>Det finns andra inställningsområden eller särskild kalibrering på begäran</li></ul></div>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
1
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Installation instructions / technical data series PGI
Monterings-/reparationsanvisningar
Engelska
(1.57 MB)
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter